Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH38765.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Metal Pressure Clip, Fire-Rated

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Finish nVent CADDY Armour
Materiale Spring Steel
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30
Part Number Number of Cores Core Cross Section Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 8 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 8 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 8 Max
PKM16H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 12 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 12 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 14 Max
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Relaterede produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy