Light Duty Push-In Anchor
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Light Duty Push-In Anchor
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Ideal for use with fire rated clips and clamps
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
Specifikationer
| Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673 | |||
| Multiple use for non-structural applications | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| SCMDSN | 0.032 kN | 0.032 kN | 35 mm |


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.