KP T-Bolt for C-Channel E0/E0L/E1
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
KP T-Bolt for C-Channel E0/E0L/E1
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- For use with C-Profiles
- Pre-mounted with large washer and nut
Specifikationer
| Channel Type | E0;E0L;E1 |
| Finish | Electrogalvanized |
| Materiale | Stål |
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.