Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                
      
    
              
  
        
                                            Billeder af anvendelse
          
          
        
        
                                            Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funktioner
- Push-in installation of conduit
 - Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp
 - Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod
 - Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure
 - Low profile allows for installations in tight spaces
 - Non-flame propagating per IEC 61386-25
 - Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2
 - Suitable for insulated and non-insulated pipe applications
 - Push-in installation of conduit
 - Halogen free
 - UV-stabilized
 - Compliance to AS3500
 - Withstands up to 40kg of extraction force
 
Specifikationer
Katalog
Certificeringer
        IEC CB, FC cert 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61389-25 IEC6138-1
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.