Cantilever Arm with E4 Channel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Cantilever Arm with E4 Channel
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specifikationer
| Finish | Electrogalvanized |
| Materiale | Stål |
| Thickness (T) | 0.08" |
| E | 0.24" |
| C | 0.61" |
| B | 1 1/2" |
| A | 1 9/16" |
| Width (W) | 1.57" |
| Thickness (T) | 2 mm |
| D | 2" |
| E | 6 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| Y | 14 x 27 mm |
| C | 15.5 mm |
| B | 38 mm |
| Width (W) | 40 mm |
| A | 40 mm |
| D | 50 mm |
| Height (H) | 120 mm |
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.