Cantilever Arm with E3 Channel


Cantilever Arm with E3 Channel
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specifikationer
Finish | Pregalvanized |
Materiale | Stål |
Thickness (T) | 0.08" |
Hole Size (HS) | 0.2" |
E | 0.24" |
C | 0.61" |
B | 1.38" |
A | 1.38" |
Width (W) | 1.57" |
Thickness (T) | 2 mm |
D | 2" |
Hole Size (HS) | 5 mm |
E | 6 mm |
X | 11 x 18 mm |
Y | 11 x 27 mm |
C | 15.5 mm |
A | 35 mm |
B | 35 mm |
Width (W) | 40 mm |
D | 50 mm |
Height (H) | 120 mm |
Certificeringer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.