Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH5361.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Cantilever Arm with E2 Channel

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Finish Electrogalvanized
Materiale Stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Thickness (T) 0.09"
E 0.16"
Hole Size (HS) 0.2"
C 0.61"
A 0.79"
B 1.34"
Width (W) 1.57"
D 2"
Thickness (T) 2.4 mm
E 4 mm
Hole Size (HS) 5 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
C 15.5 mm
A 20 mm
B 34 mm
Width (W) 40 mm
D 50 mm
Height (H) 120 mm

Diagrams

Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy