Bar Joist Attachment
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bar Joist Attachment
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Can be installed on bar joists or I-beams
- Thumb spring retainer allows for ease of positioning
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- No assembly required
- No loose parts
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikationer
| UL Loads | ||||
| Part Number | Structure Attachment Fitting | Flange Thickness | Brace Member | Load Rating |
| CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
| CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| FM Loads | |||||
| Brace Direction | Service Pipe Size | Horizontal Capacity per Intallation Angle from Vertical | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| Parallel | N/A | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
| Perpendicular | N/A | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Folder
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.