Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

A10000637.png Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Elexant 4010i Heat Trace Controller

nVent RAYCHEM Elexant 4010i Series is a range of compact, full-featured, touch screen based, single-point heat-tracing controllers, with ground fault protection. It provides control and monitoring for both freeze protection and process temperature maintenance. Available with either an electromechanical relay (EMR) for use in non hazardous areas, or solid-state relay (SSR) for use in non hazardous and Class I Div. 2 / Zone 2 hazardous locations. Capable of controlling up to 32A at 277 Vac.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Current Alarm 0.1 – 100 A
Autocycle 1 – 750 h
NEMA Rating 4X
Ground Fault Alarm 10 – 500 mA
Ethernet 10/100 Base-T
Max Power Supply Input Wire Size 16.8 mm²
Max Heating Cable Output Wire Size 16.8 mm²
Control Max Current 32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
Max Ground Terminal Wire Size 33 mm²
Voltage Alarm 80 – 300 V
Control Max Voltage 277 VAC Nominal, 50/60Hz
Max Ground Terminal Wire Size #2
Max Power Supply Input Wire Size #5
Max Heating Cable Output Wire Size #5
Temperature Control Range −200 to 700 °C
Temperature Alarm −200 to 700 °C
Temperature Control Range −328 to 1292 °F
Temperature Alarm −328 to 1292 °F
Provozní teplota −40 to 140 °F
Provozní teplota −40 to 60 °C
Relative Humidity 0% to 90%, Noncondensating
Communication RS-485; Ethernet
Communication Protocol Modbus/TCP; Modbus RTU
RS-485 Cable Type One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky Video
Elexant 4010i Heat Trace Controller

Play

Související produkty
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing