nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Coated, Pin Included
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Coated, Pin Included
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
- Multiple coatings available
Specifikace
| Finish Standard | ASTM® A767 Class I |
| Povrchová úprava | Hot-Dip Galvanized |
| Pin Finish | Mechanical Galvanized |
| Packaging | Standard |
| Materiál | Ocel |
| Designed to Meet | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield) |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.