nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, Plain
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
Specifikace
| Complies With | DIN EN 1992-1-1;Eurocode 2;ISO 15835 requirements with B500b rebar |
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Ocel |
| 100% U.S. Domestic Content | Yes |
| Designed to Meet | AASHTO;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);BS EN 1992-1-1;BS EN 1992-2;CAN/CSA - N287.2/.3/.4;DIN EN 1992-1-1 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.