D14 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
D14 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 10x bar area (net 9x)
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specifikace
| Povrchová úprava | Plain |
| Materiál | Stainless Steel 431 (EN 1.4057) |
| Designed to Meet | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.