Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH37361.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Cable to Cable, High Voltage, SS, 57 mm Concentric, 57 mm Concentric, Mold Only

katalogové č: SS57SRM

nVent ERICO Cadweld high-voltage copper connections give you all the advantages you have come to expect from exothermic connections. nVent ERICO Cadweld connections have the current-carrying capacity equal to the conductors they connect and will never loosen or corrode. The nVent ERICO Cadweld high-voltage welding set-up uses a unique ceramic fiber smoke filter system which prevents sparks and produces minimal smoke, but also reduces dust and other emissions to an acceptable level for exposures, even if used in unventilated small rooms and cable tunnels.
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
XX-XXX-M
XX Mold Family
XXX Conductor Code
M* Mold Only
* Empty if none

Diagrams

Prostředky Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us