Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Chladicí výkon přes 800 kW při 6000 (primární 850 l/min)
- Redundantní vysoce výkonný systém utěsněného čerpadla
- Integrované pohony s proměnnými otáčkami
- Přípojky chladicí kapaliny přes horní nebo spodní panel
- Integrovaný 10palcový dotykový displej
- Funkce dálkového ovládání přes Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Vestavěná detekce netěsností
- Bezkonkurenční hustota výkonu – lze umístit do standardního datového centra
- Možnost servisu během provozu – během údržby systému není nutné zařízení vypínat
- Redundantní uspořádání systému minimalizuje riziko selhání v jednom bodě
- Integrace s portfoliem snímačů a platformou nVent Guardian Management Gateway
Specifikace
| Barva | Black Grey |
| Materiál | Ocelový Plech |
| Povrchová úprava | Plated |
| Kód barvy | RAL 7021 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.