Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH38029.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERICO Cadweld One Shot for Rail, Cable to Ground Rod, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Connection, Solid

katalogové č: SBGR1181G

nVent ERICO Cadweld applications for railway properties utilize the nVent ERICO Cadweld Plus F80 and the nVent ERICO Cadweld F80 welding material alloys. nVent ERICO Cadweld exothermically welded connections are engineered to provide a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode, enabling connection of dissimilar materials. The connections are designed to perform for the life of the conductor and/or installation. The nVent ERICO Cadweld connection has a current carrying capacity equal to or greater than that of the conductor and will withstand repeated fault currents without failing during operation. Once completed, installers can clearly ensure quality by visually inspecting the new connection.
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
Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GR, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NX, Cable to Ground Rod

Play

Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us