Cable to Cable, Heavy Duty, XB, 19/#7 Copperweld, 300 kcmil Concentric
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable to Cable, Heavy Duty, XB, 19/#7 Copperweld, 300 kcmil Concentric
katalogové č: HDXBV9H3A
Heavy duty connections were originally developed to be used on reclaimed cable. The heavy duty connections use a larger size connection cavity in the mold and a larger size welding material than the equivalent standard duty connection.
The larger size welding material supplies extra BTU’s to melt the heavy oxide coating on the conductor and to overcome some severe field conditions. Heavy duty connections eliminate cutting the run conductor on certain types of connections, reduce cable cleaning requirements for old or reclaimed cable, and increase reliability under adverse field conditions.
Heavy duty connections are increasingly being specified for copper-coated steel conductor connections.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
Specifikace
Vlastnosti produktu
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Heavy Duty Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Conductor Code 1 | |
| XX | Conductor Code 2 | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
* Empty if none
Brožura
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Další podrobnosti o produktu
Číslo bulletinu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.