Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH37358.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Cable to Cable, Heavy Duty, PT, 300 kcmil Concentric, 300 kcmil Concentric, Wear Plates

katalogové č: HDPTD3A3AW

Heavy duty connections were originally developed to be used on reclaimed cable. The heavy duty connections use a larger size connection cavity in the mold and a larger size welding material than the equivalent standard duty connection.

The larger size welding material supplies extra BTU’s to melt the heavy oxide coating on the conductor and to overcome some severe field conditions. Heavy duty connections eliminate cutting the run conductor on certain types of connections, reduce cable cleaning requirements for old or reclaimed cable, and increase reliability under adverse field conditions.

Heavy duty connections are increasingly being specified for copper-coated steel conductor connections.
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
HD-XX-X-XX-XX-L-M-W
HD Heavy Duty Designation
XX Mold Family
X Price Key
XX Conductor Code 1
XX Conductor Code 2
L* Split Crucible Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
M* Mold Only
W* Wear Plates Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
* Empty if none

Diagrams

Prostředky Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us