Cable to Ground Rod or Other Rounds, Cathodic, GR, Copper-bonded, 5/8" dia, #6 Concentric
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable to Ground Rod or Other Rounds, Cathodic, GR, Copper-bonded, 5/8" dia, #6 Concentric
katalogové č: CAGRT161H
nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections are the preferred method of exothermically welding cathodic protection anode leads to pipes (steel or cast iron), tanks, and other structures. Cathodic protection systems are designed to prevent galvanic corrosion along a pipeline or in various structures. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections use a special welding material alloy to minimize heat effect on the steel, which is especially important on thin wall and high stress pipes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
Specifikace
Vlastnosti produktu
| CA-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| CA | Cathodic Designation | |
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Ground Rod Code | |
| XX | Conductor Code | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
* Empty if none
Brožura
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.