Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH37580.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Cable to Metal Surface, Cathodic, FC, Cast Iron Pipe, #2 Concentric, 20" Pipe

katalogové č: CAFCA1V20

nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections are the preferred method of exothermically welding cathodic protection anode leads to pipes (steel or cast iron), tanks, and other structures. Cathodic protection systems are designed to prevent galvanic corrosion along a pipeline or in various structures. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections use a special welding material alloy to minimize heat effect on the steel, which is especially important on thin wall and high stress pipes.
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
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Wear Plates Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
CA Cathodic Designation
XX Mold Family
X Price Key
XX Conductor Size
LH Weld End LH = Weld on left end of conductor
RH = Weld on right end of conductor
(For VN Mold Family only)
XX Pipe Size
L* Split Crucible Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
M* Mold Only
* Empty if none

Diagrams

Prostředky Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us