Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH39082.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Universal Structural Bracket, Strut Brace

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Povrchová úprava Electrogalvanized
Materiál Ocel
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
FM Loads
Part Number Brace Member Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Strut Channel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Strut Channel 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy