Telescopic Screw Gun Box Strap
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Telescopic Screw Gun Box Strap
The nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap is a versatile and robust support inspired by installers in the UK to securely fasten electric boxes to in-wall studs. Its engineered profile guarantees an extra sturdy and durable connection to the box and studs while requiring a minimal amount of screws. Available in two sizes, the box strap accommodates most stud spacings without cumbersome and time-consuming rework.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Související produkty
Vlastnosti
- Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws
- Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time
- Can mount multiple boxes
- Notched and marked for easy identification and bending, tailored to UK market box depths
- Improved design with stamped mm markings and pilot holes accelerates precise box conduit mounting between studs
- V cut-out and line of pilot holes indicates a bar’s center for a fast bracket leveling using a laser level
- Pilot holes allow easy box attachment with a screwdriver
- Requires only a screw gun to install
- Can be mounted to face or inside of stud using a single screw per tab
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
- Unique, one-piece, break apart design
Specifikace
| Povrchová úprava | Pregalvanized |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.