Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH5458.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Threaded Nut

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Povrchová úprava nVent CADDY Armour
Materiál Spring Steel
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Ceiling Thickness Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm 600 N
0,71 mm - 0,80 mm 700 N
0,81 mm - 1,00 mm 800 N
1,01 mm - 1,20 mm 1000 N
1,21 mm - 1,50 mm 1200 N
> 1,50 mm 1500 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy