TDH Trapezoidal Deck Hanger
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        TDH Trapezoidal Deck Hanger
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Vlastnosti
- Easy install
- If thread connection is required, use square nut THHM and snap in
- Use TDHP perforation tool to punch hole in decking
Specifikace
| Ceiling Thickness | Static Load F | 
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N | 
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N | 
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N | 
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N | 
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N | 
| > 1,50 mm | 1500 N | 
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.