TBHK Trapezoidal Deck Hanger
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TBHK Trapezoidal Deck Hanger
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Requires separate cross bolt and nut
- Use TDHP perforation tool to punch hole in decking
Specifikace
| Ceiling Thickness | Static Load F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Případová studie
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.