Standard Universal Sway Brace
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Standard Universal Sway Brace
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory
- Slotted design grabs service pipe for added gripping strength
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| UL Loads | ||||
| Part Number | Lateral | Longitudinal | ||
| Sch 10/ Sch 40 Service Pipe | KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe | Sch 10/ Sch 40 Service Pipe | KS D 3507/ KS D 3562 Service Pipe | |
| CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N |
| CSBSTU0300 | 7117 N | N/A | 3114 N | N/A |
| CSBSTU0400 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0500 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0600 | 4893 N | N/A | 4893 N | N/A |
| CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
| CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
| FM Loads (EN 10255 L, EN10255 M and EN 10255 H Service Pipes) | ||||||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
| FM Loads (4.8 mm wall and EN 10255 H Service Pipes) | ||||||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| UL Loads (Listed for Restraints) | ||
| Part Number | Lateral | Longitudinal |
| Sch 10/Sch 40 Service Pipe | Sch 10/Sch 40 Service Pipe | |
| CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0200 | 2914 N | - |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.