nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device


nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets
- Push-on nut quickly and securely installs to strut or bracket to keep the locking device in position and eases installation
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
- Push-on nut guides the cable into the locking device and brings stability to the support
- Installs with open side of the strut channel facing up or down for more flexibility
Specifikace
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.