nVent CADDY Speed Link SLS with Hook
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        nVent CADDY Speed Link SLS with Hook
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Easy to remove for applications requiring maintenance
- Spring latch helps provide secure connection
- Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Specifikace
| Static Load Safety Factor | 5:1 | 
| Povrchová úprava | Electrogalvanized | 
| Complies With | SMACNA HVAC-DCS | 
Brožura
Katalog
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.