nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifikace
| Drill Bit Diameter | 1/4" |
| Drill Hole Depth | 1.22" |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Drill Bit Diameter | 6mm |
| Drill Hole Depth | 31mm |
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Embedment Depth | 0.98" Min |
| Embedment Depth | 25 mm Min |
Brožura
Katalog
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.