nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and concrete nail gun insert bracket
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Longer leg angle bracket for tool clearance
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
Specifikace
| Wire Rope Diameter | 1.5 mm | 
| Static Load Safety Factor | 5:1 | 
| Povrchová úprava | Electrogalvanized | 
| Complies With | SMACNA HVAC-DCS | 
| Thickness (T) | 1/2" | 
| Width (W) | 3/4" | 
| Height (H) | 2.15" | 
| Thickness (T) | 12.5 mm | 
| Width (W) | 19 mm | 
| Height (H) | 55 mm | 
| Angle (a) | 90 ° Max | 
Katalog
Případová studie



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.