nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting
- Quickly and easily attaches to hollow metal decking
- Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place
- Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire
Specifikace
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Complies With | SMACNA HVAC-DCS |
| Thickness (T) | 1/2" |
| Width (W) | 3/4" |
| Height (H) | 2.15" |
| Thickness (T) | 12.5 mm |
| Width (W) | 19 mm |
| Height (H) | 55 mm |
| Angle (a) | 90 ° Max |
Brožura
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.