nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects
- Sleek, low-profile locking device reduces visual impact
- Keyless locking device is adjustable even after installation
Specifikace
| Wire Rope Diameter | 1.5 mm |
| Static Load Safety Factor | 5:1 |
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| Length (L) | 0.28" |
| Width (W) | 0.36" |
| Height (H) | 0.96" |
| Rod Size (RS) | 6 |
| Rod Size (RS) | 6" |
| Length (L) | 7mm |
| Width (W) | 9.2 mm |
| Height (H) | 24.5 mm |
Brožura
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.