Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH36064.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Static Load Safety Factor 3:1
Temperature -45 to 65 °C
Temperature -50 to 150 °F
Materiál Polyetylen;Polypropylene;Nylon
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Tool-Free Pipe Clamp
Part Number Outer Diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Part Number Number of Clamps Included Maximum Clamp Capacity
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy