nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit


nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Push-in pins install without the need for additional tools
- Plastic pins and base will not corrode
- Pins and mounting holes accommodate most perforated cable tray
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Additional pins can be purchased separately
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Easy to transport to the roof
Specifikace
Static Load Safety Factor | 3:1 |
Temperature | -45 to 65 °C |
Temperature | -50 to 150 °F |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.