nVent CADDY EZ Riser


nVent CADDY EZ Riser
The nVent CADDY EZ Riser is a multi-purpose clamp designed to secure and support vertical pipe runs. This unified solution can be installed in several approved orientations and serves as a standard, standoff, or close-quarters riser—effectively functioning as three clamps in one. Ready-to-use out of the box, the nVent CADDY EZ Riser features pre-drilled threaded rod holes for standoff installations and score marks for simple ear removal in spaces where full-sized riser clamps do not fit.
Contractors can enjoy simplified material handling with a multi-functional clamp that allows for various orientations and retains listing even when ears are removed.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads
- Installs up to 60% faster than standard riser clamps
- Integrated second set of bolt holes allow the assembly to adapt from a riser clamp into a stand-off support easily
- No need to stock and use separate part families for standard and close-quarter clamps to offer a full range of listed parts
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
Specifikace
Povrchová úprava | Electrogalvanized |
Materiál | Ocel |
Datový list
Katalog
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.