Light Duty Push-In Anchor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Light Duty Push-In Anchor
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Ideal for use with fire rated clips and clamps
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
Specifikace
| Extract from Permissible Service Conditions of ETA-16/0673 | |||
| Multiple use for non-structural applications | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| SCMDSN | 0.032 kN | 0.032 kN | 35 mm |


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.