Drop-In Anchor


Drop-In Anchor
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush or below the base surface
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
Specifikace
Characteristic Axial Loads from ETA 14-0135 | |||
Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
CAM6030 | - | 2.50 kN | 25 mm |
CAM8030 | - | 3.30 kN | 30 mm |
CAM10040 | - | 4.40 kN | 40 mm |
CAM12050 | - | 6.10 kN | 50 mm |
CAM8030S6 | - | - | - |
CAM10040S6 | - | - | - |
Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications
FM Approved, Anchor
English
FM 1952-2016
CE, 14-0068
English
ETA-14/0068
CE, 14-0135
English
ETA-14/0135
VdS
English
CEA 4001:2021-01



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.