CTRI Cantilever Arm for Cable Tray
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CTRI Cantilever Arm for Cable Tray
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Cable tray type
- Welded on flat mounting plate
Specifikace
| Povrchová úprava | Hot-Dip Galvanized |
| Materiál | Ocel |
| Thickness (T) | 0.06" |
| D | 0.24" |
| C | 1.18" |
| Thickness (T) | 1.5 mm |
| B | 1.69" |
| A | 2.11" |
| D | 6 mm |
| X | 14 x 27 mm |
| C | 30 mm |
| B | 43 mm |
| A | 53.5 mm |
Brožura
Případová studie
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.