Cantilever Arm with E0 Channel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cantilever Arm with E0 Channel
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| Thickness (T) | 0.06" |
| E | 0.24" |
| Hole Size (HS) | 0.41" |
| C | 0.61" |
| B | 1.06" |
| A | 1.18" |
| Thickness (T) | 1.5 mm |
| Width (W) | 1.57" |
| D | 2.36" |
| E | 6 mm |
| Y | 8.5 x 20 mm |
| Hole Size (HS) | 10.5 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| C | 15.5 mm |
| B | 27 mm |
| A | 30 mm |
| Width (W) | 40 mm |
| D | 60 mm |
| Height (H) | 120 mm |
Případová studie
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.