Cable/Conduit Clip
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable/Conduit Clip
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Supports conduit to rod, wire or flange
- Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable
- Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit
- No installation tools required
Specifikace
| Povrchová úprava | nVent CADDY Armour |
| Materiál | Spring Steel |
| Part Number | Outer Diameter | Rod Size |
| K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
| K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
| K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
| K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
| K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
| K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
| K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
| K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
| K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
| Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
| K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
| K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
| K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
| K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
| K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
| K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
| K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
| K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
| K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Brožura
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Zpráva o testu
Certifications


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.