C-FIX M T-Bolt
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
C-FIX M T-Bolt
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- C-Fix quick fit T-bolt
- Suitable for C-Profiles 0-4
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 700 N |
| E1 | 1800 N |
| E2 | 800 N |
| E2L | 800 N |
| E3 | 1500 N |
| E4 | 1300 N |
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.