BSZ-M Concrete Screw
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
BSZ-M Concrete Screw
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Use in concrete with threaded rod
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Approved for use in seismic design category C1
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Materiál | Ocel |
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Brožura
Katalog
Případová studie
Certifications
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494



- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.