Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

PH19884.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
UL Loads
Part Number Structure Attachment Fitting Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBBARJ CSBUNIV050 6 - 13 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4004 N
CSBURC12 6 - 13 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
FM Loads
Brace Direction Service Pipe Size Horizontal Capacity per Intallation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Parallel N/A 6270 N 9385 N 11300 N 12590 N
Perpendicular N/A 7740 N 7605 N 9165 N 10230 N

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy