Adjustable I-Beam Adapter


Adjustable I-Beam Adapter
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- No loose parts
- No assembly required
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- FM® Specification Tested
Specifikace
Povrchová úprava | Electrogalvanized |
Materiál | Ocel |
UL Loads | ||||
Part Number | Structure Attachment Fitting | Flange Thickness | Brace Member | Load Rating |
CSBS3xxx | CSBU1xxx | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4xxx | CSBU1xxx | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5xxx | CSBU1xxx | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
FM Loads | ||||||||
Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||||
Perpendicular to Structure | Parallel to Structure | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS3xxx | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4xxx | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5xxx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.