Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Horizontal Rail, Rear, Center, Type ST, Standard, 20 HP

目录编号: 34561-020

The horizontal rail, center, type ST enables the isolated assembly of a backplane. The isolation is done by an insulation strip.

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 相关附件 其他产品详情

其他产品详情

已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 Horizontal rail, type ST, Al extrusion, surface anodised, conductive contact surfaces, without HP markings 1
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us