ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Extremely robust construction
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
技术参数
认证
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。