Novatek 采用 nVent HOFFMAN ModCenter 163 实现流程自动化,生产效率提升一倍
成功合作案例
该解决方案帮助意大利领先控制柜制造商提升质量并降低成本。
二十余年来,总部位于意大利帕尔马的面板制造商 Novatek S.R.L. 始终以优质产品和卓越服务赢得忠实客户群体。为优化和自动化其生产流程,该公司最终选择了 nVent。
项目背景
作为意大利政府鼓励产业数字化的“工业 4.0”计划的组成部分,Novatek 在寻求扩大产能过程中,开始探索适合其小型制造企业的自动化解决方案。凭借在提升效率的同时节约成本的能力,nVent HOFFMAN ModCenter 解决方案从竞争中脱颖而出。
经过与 nVent 团队的详细技术论证及方案演示,Novatek 最终选定了 nVent HOFFMAN ModCenter 163,这款多功能自动化加工解决方案专用于电气控制柜及机箱的加工和制造。
| Novatek 所有者 Davide Tondelli 表示,“作为小型企业,我们始终寻求能带来竞争优势并快速获得投资回报的创新方案,nVent HOFFMAN ModCenter 163 完美满足了这两项需求。” |
解决方案
nVent 为 Novatek 提供了其所寻求的“瑞士军刀”式多功能精密解决方案,可自动完成机箱、侧板、安装板及配电柜的测量、标记、钻孔、攻丝、铣削和蚀刻加工,甚至能够处理塑料等特殊材料。
nVent HOFFMAN ModCenter 163 系统由 ARES Commander 计算机辅助设计软件和丰富的符号库提供支持,其配置的自动旋转夹具无需人工调整(传统夹具会阻碍切割作业),同时配备的零点定位模块可实现双面板同步加工。
凭借无振动运行特性,ModCenter 相较同类解决方案速度更快、精度更高,可实现 0.1 毫米级的加工精度。
优势
据 Tondelli 先生介绍,自 nVent HOFFMAN ModCenter 163 改造解决方案投入使用以来,通过自动化工作流程和其他增效措施,Novatek 帕尔马生产基地的生产时间已至少缩短一半。
与此同时,该解决方案还能实现精密制造并消除人为失误,从而显著提升了产品质量。