Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Thermostat 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Thermostat, ETR

This adjustable temperature thermostat, ETR, for any enclosure, with either a normally open (NO) or normally closed (NC) contact, is used to control installed devices. Such devices could be a filter fan or a fan heater, that should turn on or off at the required temperature level, set by the user. The result is reduced operational cost.

阅读更多 阅读更少

工业标准

符合 UL 508A 认证 元件

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
优势
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。