Syspend 281-Max 中间接头
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Syspend 281-Max 中间接头
Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).
详情
资源
视频
功能
- 包括螺丝和密封条
- 包括两个灰色塑料线缆接入盖
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
技术参数
安装手册 / 说明表

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。