Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Syspend 180-Max Wall Joint Horizontal 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Syspend 180-Max 水平壁挂接头

Syspend 180-Max Horizontal Wall Joint mounts the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend horizontally. The arm can be rotated 300 degrees. Includes a safety stop and maintenance-free bearings.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料
完成 粉末涂层
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。