Syspend 180-Max 弯头
详情
资源
功能
- 包括螺丝和密封条
- 包括白色铝线缆检修盖
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 粉末涂层 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。